Lift-off scharnieren met schroefbevestiging bieden een gemakkelijke lift-off functie om verzonken deuren te verwijderen. Het assortiment biedt een selectie aan materialen voor verschillende toepassingen en afwerkingsvereisten. Ze hebben een draaihoek van 180 graden en kunnen zowel links als rechts worden bevestigd. Het ontwerp van het bladscharnier is voorgeboord voor schroefbevestiging aan het kozijn.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Kleur | Totale dikte | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 21,283 - € 44,693 | Vraag de levertijd aan hier |
4.016 in
102.0 mm
|
Zwart
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
| € 21,283 - € 44,693 | Vraag de levertijd aan hier |
4.016 in
102.0 mm
|
Zwart
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
| € 21,283 - € 44,693 | Vraag de levertijd aan hier |
4.016 in
102.0 mm
|
Zilver
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
| € 21,283 - € 44,693 | Vraag de levertijd aan hier |
4.016 in
102.0 mm
|
Zilver
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan