Menu Search

Lineaire geleiderail Standaard 25.0 7.0 4000.0 Staal

Deze 25 mm lineaire geleiderail wordt gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid. Gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

20159221

Oud artikelnummer:

20159221

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 611,9293
10 - 19 € 550,7356
20 - 49 € 520,1382
50 + € 489,5408
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 611,93

1 x € 611,9293

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype Standaard
Railmaat 25.0
l1 4000.0
h1 19.2
l2 60.0
w1 23.0
l3 20.0
h2 9.0
Voor schroeven M6
d1 7.0
d2 11.0
Gewicht kg 14.40
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op