Menu Search

Lineaire geleiderail Standaard 35.0 9.0 1240.0 Staal

Deze 35 mm lineaire geleiderail wordt gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid. Gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

20164966

Oud artikelnummer:

20164966

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 276,0129
10 - 19 € 248,4141
20 - 49 € 234,6153
50 + € 220,8062
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 276,01

1 x € 276,0129

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype Standaard
Railmaat 35.0
l1 1240.0
h1 26.0
l2 80.0
w1 34.0
l3 20.0
h2 12.0
Voor schroeven M8
d1 9.0
d2 14.0
Gewicht kg 8.93
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op