Menu Search

Lineaire geleiderail Standaard 45.0 14.0 780.0 Staal

Deze 45 mm lineaire geleiderail wordt gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid. Gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

20165369

Fabrikant artikelnummer:

20165369

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 213,568
10 - 19 € 192,209
20 - 49 € 181,529
50 + € 170,85
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 213,57

1 x € 213,568

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype Standaard
Railmaat 45.0
l1 780.0
h1 31.1
l2 105.0
w1 45.0
l3 22.5
h2 17.0
Voor schroeven M12
d1 14.0
d2 20.0
Gewicht kg 9.59
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op