Menu Search

Lineaire geleiderail Achterste bevestiging 35.0 M8 2600.0 Staal

Deze 35 mm lineaire geleiderail wordt gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid. Gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

20168766

Oud artikelnummer:

20168766

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 677,1282
10 - 19 € 609,4128
20 - 49 € 575,5546
50 + € 541,7067
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 677,13

1 x € 677,1282

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype Achterste bevestiging
Railmaat 35.0
l1 2600.0
h1 26.0
l2 80.0
w1 34.0
l3 20.0
h2 15.0
d1 M8
Gewicht kg 18.72
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op