Een schijfvormige kop met afgeschuinde rand
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,051 - € 0,0712 | 44045 Op voorraad |
M3
|
Chroom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,073 - € 0,1156 | 746 Op voorraad |
M4
|
Chroom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,109 - € 0,1723 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Chroom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0762 - € 0,1211 | 250 Op voorraad |
M4
|
Chroom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0584 - € 0,0816 | 6883 Op voorraad |
M3
|
Chroom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0919 - € 0,1458 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Chroom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,4881 - € 0,7933 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Naturel
|
1.969 in
50.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1461 - € 0,2029 | 4250 Op voorraad |
M2.5
|
Chroom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0782 - € 0,124 | 1750 Op voorraad |
M4
|
Chroom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0567 - € 0,079 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Chroom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1693 - € 0,3081 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,18 - € 0,3112 | 123 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
1.378 in
35.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,566 - € 0,9169 | 1000 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1632 - € 0,2105 | 326 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1244 - € 0,1983 | 9520 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
0.197 in
5.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,569 - € 1,2555 | 900 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2166 - € 0,3966 | 16 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
1.378 in
35.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,064 - € 0,0895 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Chroom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1234 - € 0,1952 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Chroom
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0596 - € 0,0831 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Chroom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan