Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0666 - € 0,0666 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0692 - € 0,0692 | 3321 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0729 - € 0,0729 | 411 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1031 - € 0,1147 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0901 - € 0,10 | 1593 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,125 - € 0,1392 | 11000 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1081 - € 0,1203 | 1232 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0655 - € 0,0729 | 1979 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0666 - € 0,0666 | 26656 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0791 - € 0,0791 | 353 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0906 - € 0,1005 | 4970 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1238 - € 0,1376 | 2528 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,099 - € 0,1096 | 2545 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,117 - € 0,1298 | 16990 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,4729 - € 0,4943 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0375 - € 0,0419 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0907 - € 0,1005 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0907 - € 0,1005 | 2000 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,08 - € 0,0889 | 34840 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1488 - € 0,1647 | 4400 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan