Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0678 - € 0,0678 | 8648 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0685 - € 0,0685 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0393 - € 0,0393 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0759 - € 0,0759 | 3943 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0607 - € 0,0673 | 1000 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1029 - € 0,1145 | 4699 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1314 - € 0,1463 | 999 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0636 - € 0,0706 | 20000 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0749 - € 0,0832 | 294000 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0609 - € 0,0678 | 3000 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0427 - € 0,0474 | 1500 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0871 - € 0,0969 | 7818 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0595 - € 0,0663 | 7000 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0826 - € 0,0917 | 18015 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1059 - € 0,1178 | 1000 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0578 - € 0,0641 | 14000 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1216 - € 0,1354 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1022 - € 0,1135 | 2600 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0685 - € 0,0761 | 14605 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0917 - € 0,1019 | 10484 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan