Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0678 - € 0,0678 | 8648 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0908 - € 0,1006 | 2650 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,094 - € 0,1044 | 1000 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 1,2495 - € 1,5434 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M1.4
|
Bruin
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,077 - € 0,077 | 38353 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1662 - € 0,1766 | 79000 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1365 - € 0,1513 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0839 - € 0,0935 | 503 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0805 - € 0,0805 | 12162 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0759 - € 0,0759 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,066 - € 0,066 | 413 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0648 - € 0,0648 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0761 - € 0,0761 | 891 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0983 - € 0,1093 | 1099 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0724 - € 0,0724 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0648 - € 0,0648 | 19656 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0685 - € 0,0685 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0759 - € 0,0759 | 3943 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0709 - € 0,0709 | 9568 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0685 - € 0,0685 | 1105 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan