Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,043 - € 0,0531 | Vraag de levertijd aan hier |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5
|
Naturel
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0348 - € 0,043 | Vraag de levertijd aan hier |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0426 - € 0,0525 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0405 - € 0,05 | Vraag de levertijd aan hier |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5
|
Naturel
|
PA
|
1.654 in
42.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0391 - € 0,0482 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
PA
|
1.654 in
42.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0345 - € 0,0426 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0351 - € 0,0434 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0351 - € 0,0434 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0415 - € 0,0512 | Vraag de levertijd aan hier |
|
10-32
|
Naturel
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0574 - € 0,0709 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0655 - € 0,0809 | 5500 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,2064 - € 0,2548 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,2371 - € 0,2927 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturel
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0945 - € 0,1167 | 38000 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0919 - € 0,1134 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0831 - € 0,1026 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0699 - € 0,0862 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0697 - € 0,0861 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0371 - € 0,0459 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0357 - € 0,0441 | 998 Op voorraad |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan