Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0933 - € 0,1034 | 2650 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0967 - € 0,1074 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1011 - € 0,1124 | 1100 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0352 - € 0,0352 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0717 - € 0,0717 | 845 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0729 - € 0,0729 | 568 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1167 - € 0,1296 | 13000 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,4195 - € 0,4637 | 1639 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturel
|
Nylon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,3341 - € 0,692 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.476 in
12.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 1,2845 - € 1,5866 | 50 Op voorraad |
|
M1.6
|
Bruin
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 2,502 - € 5,1413 | 100 Op voorraad |
|
M5
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1351 - € 0,1504 | 999 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0941 - € 0,1046 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1052 - € 0,1168 | 56 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 1,0069 - € 1,0069 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2791 - € 0,2791 | 44000 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 6,8958 - € 7,8263 | 109 Op voorraad |
|
M6
|
Bruin
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0672 - € 0,0747 | 1929 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 1,2845 - € 1,5866 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M1.2
|
Bruin
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,384 - € 0,384 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan