Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2273 - € 0,3173 | 1000 Op voorraad |
|
M5
|
Naturel
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2837 - € 0,4592 | 900 Op voorraad |
|
M6
|
Naturel
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2456 - € 0,3417 | 4917 Op voorraad |
|
M6
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,389 - € 0,63 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,4653 - € 0,7582 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
Naturel
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,3523 - € 0,5736 | 500 Op voorraad |
|
M6
|
Naturel
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,3707 - € 0,5995 | 4267 Op voorraad |
|
M8
|
Naturel
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2227 - € 0,3081 | 898 Op voorraad |
|
M5
|
Naturel
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,6483 - € 1,2693 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
Naturel
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,4912 - € 0,8009 | 400 Op voorraad |
|
M8
|
Naturel
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,5354 - € 0,8436 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
Naturel
|
Nylon
|
2.362 in
60.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2105 - € 0,2929 | 500 Op voorraad |
|
M5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0653 - € 0,0807 | 1000 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0394 - € 0,0487 | 2000 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2752 - € 0,3398 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2253 - € 0,2782 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0381 - € 0,047 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0434 - € 0,0536 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1999 - € 0,2468 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1996 - € 0,2464 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan