Machineschroeven met een ovale kop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouwnijverheid, meubelmontage en machinebouw. De ovale kop biedt een groter draagoppervlak dan andere schroeftypes, wat de stabiliteit kan verhogen en schade aan het bevestigde oppervlak kan voorkomen.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0426 - € 0,0525 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0396 - € 0,0489 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,2064 - € 0,2548 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0348 - € 0,043 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.39 in
9.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0367 - € 0,0454 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1945 - € 0,2401 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0939 - € 0,1159 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
1.39 in
35.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0382 - € 0,0471 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0335 - € 0,0414 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.075 in
1.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0378 - € 0,0467 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,063 - € 0,0778 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0347 - € 0,0428 | Vraag de levertijd aan hier |
M2 x 0.4
|
0.366 in
9.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,065 - € 0,0803 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,2192 - € 0,2706 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,065 - € 0,0802 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0337 - € 0,0416 | Vraag de levertijd aan hier |
M2 x 0.4
|
0.13 in
3.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,037 - € 0,0457 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0383 - € 0,0473 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0665 - € 0,0821 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0339 - € 0,0418 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.154 in
3.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan