Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machineschroeven met een ovale kop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouwnijverheid, meubelmontage en machinebouw. De ovale kop biedt een groter draagoppervlak dan andere schroeftypes, wat de stabiliteit kan verhogen en schade aan het bevestigde oppervlak kan voorkomen.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0354 - € 0,0437 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.693 in
17.6 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1945 - € 0,2401 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1941 - € 0,2397 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,193 - € 0,2383 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0639 - € 0,0788 | 1000 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0836 - € 0,1032 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0335 - € 0,0414 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.091 in
2.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0945 - € 0,1167 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0357 - € 0,0441 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,042 - € 0,0519 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0391 - € 0,0482 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0401 - € 0,0495 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
1.059 in
26.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0354 - € 0,0437 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.705 in
17.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0339 - € 0,0418 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0337 - € 0,0416 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.114 in
2.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0345 - € 0,0426 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.311 in
7.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,035 - € 0,0432 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.496 in
12.6 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0379 - € 0,0468 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0348 - € 0,043 | Vraag de levertijd aan hier |
M2 x 0.4
|
0.406 in
10.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0391 - € 0,0482 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
1.531 in
38.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan