Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken
Serie: SR1967
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Specificaties | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1264 - € 0,1403 | 513 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 2,1816 - € 3,7225 | 635 Op voorraad |
M3
|
Geelbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0944 - € 0,1051 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0608 - € 0,0675 | 16000 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0865 - € 0,0962 | 2000 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1034 - € 0,115 | 25000 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0495 - € 0,0694 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Wit
|
DIN 963
|
Zacht staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 1,0267 - € 3,0054 | 1000 Op voorraad |
M10
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0399 - € 0,0558 | 13499 Op voorraad |
M3
|
Wit
|
DIN 963
|
Zacht staal
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0515 - € 0,0718 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Wit
|
DIN 963
|
Zacht staal
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0779 - € 0,1235 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Wit
|
DIN 963
|
Zacht staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,057 - € 0,0793 | 500 Op voorraad |
M4
|
Wit
|
DIN 963
|
Zacht staal
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0793 - € 0,126 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Wit
|
DIN 963
|
Zacht staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1876 - € 0,1952 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Naturel
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0488 - € 0,0681 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Wit
|
DIN 963
|
Zacht staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0515 - € 0,0718 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Wit
|
DIN 963
|
Zacht staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 6,2855 - € 7,8111 | 431 Op voorraad |
M6
|
Lichtbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0721 - € 0,08 | 488 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 1,2815 - € 1,2815 | 15 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
2.232 in
56.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2685 - € 0,2685 | 886 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.799 in
20.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan