Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken
Serie: SR1967
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Specificaties | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2151 - € 0,2151 | 16399 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0496 - € 0,0613 | 11260 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0459 - € 0,0512 | 1548 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0843 - € 0,0936 | 338 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2639 - € 0,2639 | 1700 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0628 - € 0,0628 | 54 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0665 - € 0,0736 | 9000 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0732 - € 0,0814 | 2939 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0488 - € 0,0488 | 800 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0512 - € 0,0512 | 6655 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,036 - € 0,036 | 292 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1281 - € 0,154 | 171 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,6453 - € 0,6453 | 2400 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.657 in
16.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1379 - € 0,154 | 999 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,209 - € 0,209 | 7621 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.248 in
6.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,273 - € 0,273 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.287 in
7.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2166 - € 0,2166 | 88 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.406 in
10.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,6041 - € 0,6041 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0344 - € 0,0344 | 58 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0976 - € 0,0976 | 14896 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan