Schroeven met een vlakke kop, zo ontworpen om helemaal in een verzonken gat te schroeven. Geschikt voor een groot aantal toepassingen.
Serie: SR1923
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2582 - € 0,4719 | 5721 Op voorraad | 
M4
 | 
Transparant
 | 
PC
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Gekruiste aandrijving
 | ||
| € 0,1282 - € 0,233 | Vraag de levertijd aan hier | 
M3
 | 
Transparant
 | 
PC
 | 
0.476 in
 
12.1 mm
 | 
Gekruiste aandrijving
 | ||
| € 0,1052 - € 0,1914 | 636 Op voorraad | 
M3
 | 
Transparant
 | 
PC
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
Gekruiste aandrijving
 | ||
| € 0,2938 - € 0,4749 | 3605 Op voorraad | 
M5
 | 
Transparant
 | 
PC
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
Gekruiste aandrijving
 | ||
| € 0,1052 - € 0,1914 | 90 Op voorraad | 
M3
 | 
Transparant
 | 
PC
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
Gekruiste aandrijving
 | ||
| € 0,2448 - € 0,3962 | 595 Op voorraad | 
M3
 | 
Transparant
 | 
PC
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Gekruiste aandrijving
 | ||
| € 0,2315 - € 0,4229 | 8740 Op voorraad | 
M4
 | 
Transparant
 | 
PC
 | 
0.638 in
 
16.2 mm
 | 
Gekruiste aandrijving
 | ||
| € 0,4541 - € 0,7168 | 900 Op voorraad | 
M3
 | 
Transparant
 | 
PC
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Gekruiste aandrijving
 | ||
| € 1,1427 - € 1,5137 | 664 Op voorraad | 
M5
 | 
Transparant
 | 
PC
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
Gekruiste aandrijving
 | ||
| € 0,3457 - € 0,5624 | Vraag de levertijd aan hier | 
M5
 | 
Transparant
 | 
PC
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
Gekruiste aandrijving
 | ||
| € 0,1251 - € 0,2285 | 1000 Op voorraad | 
M2.6
 | 
Transparant
 | 
PC
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Gekruiste aandrijving
 | ||
| € 0,1332 - € 0,2433 | 9294 Op voorraad | 
M4
 | 
Transparant
 | 
PC
 |  | 
Gekruiste aandrijving
 | ||
| € 0,4274 - € 0,6767 | 652 Op voorraad | 
M6
 | 
Transparant
 | 
PC
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Gekruiste aandrijving
 | ||
| € 1,2139 - € 1,6176 | 900 Op voorraad | 
M6
 | 
Transparant
 | 
PC
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
Gekruiste aandrijving
 | ||
| € 0,5936 - € 0,9067 | 500 Op voorraad | 
M6
 | 
Transparant
 | 
PC
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Gekruiste aandrijving
 | ||
| € 1,2139 - € 1,6176 | Vraag de levertijd aan hier | 
M6
 | 
Transparant
 | 
PC
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Gekruiste aandrijving
 | ||
| € 0,8845 - € 1,2629 | 200 Op voorraad | 
M5
 | 
Transparant
 | 
PC
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Gekruiste aandrijving
 | ||
| € 0,1399 - € 0,2552 | 8064 Op voorraad | 
M2.6
 | 
Transparant
 | 
PC
 |  | 
Gekruiste aandrijving
 | ||
| € 0,1298 - € 0,2374 | 300 Op voorraad | 
M2
 | 
Transparant
 | 
PC
 |  | 
Gekruiste aandrijving
 | ||
| € 0,1262 - € 0,23 | 500 Op voorraad | 
M3
 | 
Transparant
 | 
PC
 |  | 
Gekruiste aandrijving
 | ||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan