Schroeven met een vlakke kop, zo ontworpen om helemaal in een verzonken gat te schroeven. Geschikt voor een groot aantal toepassingen.
Serie: SR1923
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0926 - € 0,1467 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1104 - € 0,1528 | 9750 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0408 - € 0,0568 | 25000 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0741 - € 0,1032 | 1000 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0926 - € 0,1292 | 3500 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,054 - € 0,0753 | 5850 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0377 - € 0,0525 | 1500 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1289 - € 0,178 | 2095 Op voorraad |
M2
|
Naturel
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1231 - € 0,2255 | 44420 Op voorraad |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1282 - € 0,233 | 700 Op voorraad |
M3
|
Transparant
|
PC
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,4541 - € 0,7168 | 900 Op voorraad |
M3
|
Transparant
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1257 - € 0,2285 | 200 Op voorraad |
M3
|
Transparant
|
PC
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,2448 - € 0,3962 | 595 Op voorraad |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1257 - € 0,2285 | 8972 Op voorraad |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1231 - € 0,2255 | 22 Op voorraad |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1332 - € 0,2433 | 5245 Op voorraad |
M4
|
Transparant
|
PC
|
0.248 in
6.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0834 - € 0,132 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1769 - € 0,2433 | 51435 Op voorraad |
M4
|
Transparant
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,146 - € 0,2671 | 9100 Op voorraad |
M5
|
Transparant
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,4823 - € 0,7598 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Transparant
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan