Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schroeven met een vlakke kop, zo ontworpen om helemaal in een verzonken gat te schroeven. Geschikt voor een groot aantal toepassingen.
Serie: SR1923
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0345 - € 0,0426 | 111000 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0354 - € 0,0437 | 130000 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,2389 - € 0,3888 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1052 - € 0,1914 | 8598 Op voorraad |
M2
|
Transparant
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1206 - € 0,2196 | 14208 Op voorraad |
M2
|
Transparant
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,2508 - € 0,4081 | 2400 Op voorraad |
M4
|
Transparant
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1383 - € 0,2522 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Transparant
|
PC
|
0.48 in
12.2 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,4823 - € 0,7598 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Transparant
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,2389 - € 0,3888 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1899 - € 0,3101 | 2247 Op voorraad |
M5
|
Transparant
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0926 - € 0,1467 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0633 - € 0,0884 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0834 - € 0,132 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1282 - € 0,233 | 700 Op voorraad |
M3
|
Transparant
|
PC
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1383 - € 0,2522 | 13517 Op voorraad |
M4
|
Transparant
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1257 - € 0,2285 | 200 Op voorraad |
M3
|
Transparant
|
PC
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,4541 - € 0,7168 | 900 Op voorraad |
M3
|
Transparant
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1231 - € 0,2255 | 44420 Op voorraad |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,2448 - € 0,3962 | 595 Op voorraad |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1206 - € 0,2196 | 9118 Op voorraad |
M2
|
Transparant
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan