Schroefbare magneetsnappers worden op het oppervlak gemonteerd en zijn meestal voor zwaardere toepassingen dan de vastklikkende versie. Het assortiment is geschikt voor verschillende paneeldiktes en krachten.
Serie: SR5428
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Trekkracht | Behuizingsmateriaal | Sluitmechaniek | Totale lengte | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 14,9667 - € 31,429 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zamak
|
Catch & Counterplate
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 6,5299 - € 16,1468 | 130 Op voorraad |
|
Gegoten zinklegering
|
Catch & Counterplate
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 12,1283 - € 25,4697 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zamak
|
Catch & Counterplate
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 23,0519 - € 48,4095 | Vraag de levertijd aan hier |
|
RVS
|
Sluiting
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 41,4819 - € 87,1107 | Vraag de levertijd aan hier |
|
RVS
|
Sluiting
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 54,815 - € 115,1124 | 15 Op voorraad |
|
RVS
|
Sluiting
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 22,6396 - € 39,6633 | 63 Op voorraad |
|
Zinklegering
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| € 1,5409 - € 2,6976 | 65 Op voorraad |
|
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 4,821 - € 10,124 | 16 Op voorraad |
|
Messing
|
Catch & Counterplate
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 22,1177 - € 22,1177 | Vraag de levertijd aan hier |
|
RVS
|
Sluiting
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 26,1647 - € 54,9445 | 13 Op voorraad |
|
Zamak
|
Catch & Counterplate
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| € 17,8954 - € 37,5806 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zamak
|
Catch & Counterplate
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 22,2439 - € 46,7113 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zamak
|
Catch & Counterplate
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan