Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.
Veelzijdige maskeeroplossing die als kap of plug kan worden gebruikt.
Materiaal: Silicone, EPDM Kleur: Paars, Rood, Naturel, Roest, Zwart, Blauw, Groen, Bruin, Geel Serie: SR1075, SR1091
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | B | Materiaal | A | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1983 - € 0,1983 | 2378 Op voorraad |
0.335 in
8.5 mm
|
EPDM
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 0,4393 - € 0,4637 | 10498 Op voorraad |
0.335 in
8.5 mm
|
Silicone
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 0,6926 - € 0,7704 | 700 Op voorraad |
0.819 in
20.8 mm
|
Silicone
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
||
| € 0,7094 - € 0,7902 | 400 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
||
| € 0,6132 - € 0,6819 | Vraag de levertijd aan hier |
0.768 in
19.5 mm
|
EPDM
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
||
| € 0,479 - € 0,479 | 8972 Op voorraad |
0.398 in
10.1 mm
|
Silicone
|
|
1.098 in
27.9 mm
|
|
||
| € 0,3875 - € 0,3875 | 14365 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 0,9169 - € 0,9169 | 3449 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Silicone
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
||
| € 0,142 - € 0,142 | 39883 Op voorraad |
0.248 in
6.3 mm
|
EPDM
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| € 0,3798 - € 0,3798 | 1818 Op voorraad |
0.248 in
6.3 mm
|
Silicone
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| € 0,1379 - € 0,1525 | 47399 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 0,389 - € 0,389 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| € 0,2364 - € 0,2486 | 264931 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| € 0,4622 - € 0,4866 | 143701 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
Silicone
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| € 0,6849 - € 0,7216 | 3125 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
Silicone
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| € 0,5171 - € 0,5171 | 2751 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| € 0,5171 - € 0,5751 | 8501 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Silicone
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| € 0,2196 - € 0,2334 | 2874 Op voorraad |
0.398 in
10.1 mm
|
EPDM
|
|
1.098 in
27.9 mm
|
|
||
| € 0,7521 - € 0,836 | 623 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
Silicone
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan