Masking Star Tubes have a star-shaped form that is suitable for lengthy studs and pins. The flexibility makes it easy to insert and remove. Fits over threaded studs, non-threaded tubes and other irregular forms.
Een maskeeroplossing die ideaal is voor lange draadeinden en pennen, als kappen te kort zijn.
Materiaal: Silicone Kleur: Groen, Blauw, Wit, Geel, Rood Serie: SR1051
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | Kleur | Lengte rol | Materiaal | d1 | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 65,5443 - € 65,5443 | 3 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Geel
|
|
Silicone
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| € 83,524 - € 83,524 | Vraag de levertijd aan hier |
0.256 in
6.5 mm
|
Wit
|
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| € 1.467,765 - € 1.467,765 | 33 Op voorraad |
0.11 in
2.8 mm
|
Rood
|
|
Silicone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| € 108,8529 - € 108,8529 | Vraag de levertijd aan hier |
0.335 in
8.5 mm
|
Blauw
|
|
Silicone
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| € 128,9904 - € 128,9904 | 63 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
Groen
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan