Menu Search

Metalen kabelbinders

Op voorraad

Onze 316 RVS kabelbinders zijn zelfvergrendelend en zijn eenvoudig met de hand worden aangebracht. Ze zijn bestand tegen extreme temperaturen en bieden sterkte en duurzaamheid. Ook verkrijgbaar met PVC-coating en met ladderprofiel voor extra grijpkracht om wegglijden te voorkomen.

Serie: SRMT

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
60 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale kabelbundeldiameter Totale lengte Bestellen
€ 0,615 - € 0,7235 1980 Op voorraad
102.0 mm
362.0 mm
€ 0,8352 - € 0,928 Vraag de levertijd aan hier
102.0 mm
362.0 mm
€ 1,168 - € 1,2848 898 Op voorraad
152.0 mm
521.0 mm
€ 2,3647 - € 2,3647 498 Op voorraad
150.0 mm
520.0 mm
€ 1,1655 - € 1,225 1700 Op voorraad
60.0 mm
225.0 mm
€ 3,9818 - € 3,9818 1500 Op voorraad
180.0 mm
610.0 mm
€ 1,1503 - € 1,2782 6454 Op voorraad
51.0 mm
201.0 mm
€ 0,8587 - € 0,9487 4000 Op voorraad
254.0 mm
838.0 mm
€ 0,9288 - € 1,032 3000 Op voorraad
51.0 mm
201.0 mm
€ 0,6759 - € 0,751 4055 Op voorraad
254.0 mm
838.0 mm
€ 0,5143 - € 0,5714 2900 Op voorraad
152.0 mm
521.0 mm
€ 0,9232 - € 0,9717 825 Op voorraad
304.0 mm
998.0 mm
€ 1,1118 - € 1,2354 1600 Op voorraad
203.0 mm
679.0 mm
€ 0,86 - € 0,9556 Vraag de levertijd aan hier
304.0 mm
998.0 mm
€ 0,668 - € 0,7422 86 Op voorraad
203.0 mm
679.0 mm
€ 1,8765 - € 1,8765 2026 Op voorraad
100.0 mm
360.0 mm
€ 0,8497 - € 0,8909 3278 Op voorraad
35.0 mm
150.0 mm
€ 2,6545 - € 2,6545 1800 Op voorraad
125.0 mm
450.0 mm
€ 1,0419 - € 1,0419 1838 Op voorraad
35.0 mm
150.0 mm
€ 0,9779 - € 1,0282 3400 Op voorraad
80.0 mm
300.0 mm
  • van 3
Kabelbinder 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm RVS

10161258

Prijsbereik
€ 0,7235 - € 0,615

Voorraadniveaus
1980 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    102.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    113.0 kg
  • Totale lengte
    362.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm RVS

10161333

Prijsbereik
€ 0,928 - € 0,8352

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    102.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    362.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm RVS

10161371

Prijsbereik
€ 1,2848 - € 1,168

Voorraadniveaus
898 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    152.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    113.0 kg
  • Totale lengte
    521.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm RVS

10278390

Prijsbereik
€ 2,3647 - € 2,3647

Voorraadniveaus
498 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Standard Tie
  • Maximale kabelbundeldiameter
    150.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    170.0 kg
  • Totale lengte
    520.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm RVS

10278475

Prijsbereik
€ 1,225 - € 1,1655

Voorraadniveaus
1700 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    60.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    225.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm RVS

10278550

Prijsbereik
€ 3,9818 - € 3,9818

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    180.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    610.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm RVS

10161319

Prijsbereik
€ 1,2782 - € 1,1503

Voorraadniveaus
6454 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    51.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    201.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm RVS

10161357

Prijsbereik
€ 0,9487 - € 0,8587

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    254.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    838.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm RVS

10431511

Prijsbereik
€ 1,032 - € 0,9288

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    51.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    113.0 kg
  • Totale lengte
    201.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm RVS

10161432

Prijsbereik
€ 0,751 - € 0,6759

Voorraadniveaus
4055 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    254.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    838.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm RVS

10161418

Prijsbereik
€ 0,5714 - € 0,5143

Voorraadniveaus
2900 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    152.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    521.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm RVS

10161296

Prijsbereik
€ 0,9717 - € 0,9232

Voorraadniveaus
825 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    304.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    113.0 kg
  • Totale lengte
    998.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm RVS

10161272

Prijsbereik
€ 1,2354 - € 1,1118

Voorraadniveaus
1600 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    203.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    113.0 kg
  • Totale lengte
    679.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm RVS

10445679

Prijsbereik
€ 0,9556 - € 0,86

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    304.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    998.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm RVS

10161425

Prijsbereik
€ 0,7422 - € 0,668

Voorraadniveaus
86 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Maximale kabelbundeldiameter
    203.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45.0 kg
  • Totale lengte
    679.0 mm
  • UL/CSA omschrijving
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm RVS

10278383

Prijsbereik
€ 1,8765 - € 1,8765

Voorraadniveaus
2026 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Standard Tie
  • Maximale kabelbundeldiameter
    100.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    170.0 kg
  • Totale lengte
    360.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm RVS

10278468

Prijsbereik
€ 0,8909 - € 0,8497

Voorraadniveaus
3278 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    35.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    111.0 kg
  • Totale lengte
    150.0 mm
  • Coating
    Zonder coating
Kabelbinder 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm RVS

10278543

Prijsbereik
€ 2,6545 - € 2,6545

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    125.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    450.0 mm
Kabelbinder 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm RVS

10278512

Prijsbereik
€ 1,0419 - € 1,0419

Voorraadniveaus
1838 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    35.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    150.0 mm
Kabelbinder 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm RVS

10278437

Prijsbereik
€ 1,0282 - € 0,9779

Voorraadniveaus
3400 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Ladder
  • Maximale kabelbundeldiameter
    80.0 mm
  • Minimale treksterkte van de lus
    45 kg
  • Totale lengte
    300.0 mm
  • Coating
    Zonder coating