Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Onze 316 RVS kabelbinders zijn zelfvergrendelend en zijn eenvoudig met de hand worden aangebracht. Ze zijn bestand tegen extreme temperaturen en bieden sterkte en duurzaamheid. Ook verkrijgbaar met PVC-coating en met ladderprofiel voor extra grijpkracht om wegglijden te voorkomen.
Serie: SRMT
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5536 - € 0,6151 | 3098 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| € 1,0419 - € 1,0419 | 1838 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 1,7087 - € 1,8002 | 93 Op voorraad |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| € 3,0665 - € 3,6462 | 1700 Op voorraad |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| € 1,37 - € 1,4386 | 1965 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| € 1,1762 - € 1,3806 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,668 - € 0,7422 | 86 Op voorraad |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| € 1,0124 - € 1,125 | 6791 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,86 - € 0,9556 | Vraag de levertijd aan hier |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| € 1,8765 - € 1,8765 | 2026 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| € 1,222 - € 1,222 | 5216 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 0,8055 - € 0,8467 | 2672 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| € 2,3647 - € 2,3647 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| € 2,4562 - € 2,5782 | 5 Op voorraad |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| € 1,5648 - € 1,7387 | 1900 Op voorraad |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| € 0,4592 - € 0,5403 | 4014 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| € 0,6623 - € 0,7286 | 3890 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| € 0,7933 - € 0,8833 | 3541 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
| € 1,4035 - € 1,4035 | 1636 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| € 0,615 - € 0,7235 | 1980 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan