Menu Search

Metalen offset lift-off scharnieren

Op voorraad

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Materiaal: Zamak, Staal, RVS, Gegoten zinklegering, Zinklegering Kleur: Zwart, Naturel, Grijs, , Chroom Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
29 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Kleur Bevestigingsoriëntatie Materiaal Totale breedte Bestellen
€ 18,811 - € 26,335 20 Op voorraad
100.0 mm
Zwart
Linkshandig
Staal
75.0 mm
€ 8,633 - € 13,526 110 Op voorraad
85.0 mm
Zwart
Linkshandig
Gegoten zinklegering
67.5 mm
€ 7,4236 - € 11,5478 Vraag de levertijd aan hier
80.0 mm
Zwart
Linkshandig
Zinklegering
70.0 mm
€ 7,983 - € 8,87 20 Op voorraad
100.0 mm
Zwart
Linkshandig
Staal
75.0 mm
€ 7,983 - € 8,87 Vraag de levertijd aan hier
100.0 mm
Zwart
Rechtshandig
Staal
75.0 mm
€ 5,40 - € 8,40 Vraag de levertijd aan hier
80.0 mm
Chroom
Linkshandig
Zinklegering
70.0 mm
€ 1,8257 - € 2,0286 Vraag de levertijd aan hier
80.0 mm
Linkshandig
Staal
80.0 mm
€ 5,40 - € 8,40 Vraag de levertijd aan hier
80.0 mm
Chroom
Rechtshandig
Zinklegering
70.0 mm
€ 7,603 - € 7,603 30 Op voorraad
80.0 mm
Linkshandig
RVS
80.0 mm
  • van 2
Lift-off scharnier Linkshandig 100.0 mm 75.0 mm Staal

20079611

Prijsbereik
€ 26,335 - € 18,811

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    100.0 mm
  • Totale breedte
    75.0 mm
  • Materiaal behuizing
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt
  • Gatvorm
    Open bevestigingsgat
Lift-off scharnier Linkshandig 85.0 mm 67.5 mm Gegoten zinklegering

20063696

Prijsbereik
€ 13,526 - € 8,633

Voorraadniveaus
110 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    85.0 mm
  • Totale breedte
    67.5 mm
  • Voltooien
    Gecoat
  • Bevestigingsmethode
    Pin
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
Lift-off scharnier Linkshandig 80.0 mm 70.0 mm Zinklegering

20064228

Prijsbereik
€ 11,5478 - € 7,4236

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale lengte
    80.0 mm
  • Totale breedte
    70.0 mm
  • Dikte
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Zamak gegoten zinklegering
  • Bevestigingsmethode
    Insert
Lift-off scharnier Linkshandig 100.0 mm 75.0 mm Staal

20079635

Prijsbereik
€ 8,87 - € 7,983

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    100.0 mm
  • Totale breedte
    75.0 mm
  • Materiaal behuizing
    Staal
  • Voltooien
    Gepoedercoat
  • Gatvorm
    Open bevestigingsgat
Lift-off scharnier Rechtshandig 100.0 mm 75.0 mm Staal

20079628

Prijsbereik
€ 8,87 - € 7,983

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale lengte
    100.0 mm
  • Totale breedte
    75.0 mm
  • Materiaal behuizing
    Staal
  • Voltooien
    Gepoedercoat
  • Gatvorm
    Open bevestigingsgat
Lift-off scharnier Linkshandig 80.0 mm 70.0 mm Zinklegering

20064211

Prijsbereik
€ 8,40 - € 5,40

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale lengte
    80.0 mm
  • Totale breedte
    70.0 mm
  • Dikte
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Zamak gegoten zinklegering
  • Bevestigingsmethode
    Insert
Lift-off scharnier Linkshandig 80.0 mm 80.0 mm Staal

20075019

Prijsbereik
€ 2,0286 - € 1,8257

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale lengte
    80.0 mm
  • Totale breedte
    80.0 mm
  • Voltooien
    Verzinkt
  • Bevestigingsmethode
    Inschroefbaar
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
Lift-off scharnier Rechtshandig 80.0 mm 70.0 mm Zinklegering

20064235

Prijsbereik
€ 8,40 - € 5,40

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale lengte
    80.0 mm
  • Totale breedte
    70.0 mm
  • Dikte
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Zamak gegoten zinklegering
  • Bevestigingsmethode
    Insert
Lift-off scharnier Linkshandig 80.0 mm 80.0 mm RVS

20075002

Prijsbereik
€ 7,603 - € 7,603

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    80.0 mm
  • Totale breedte
    80.0 mm
  • Bevestigingsmethode
    Inschroefbaar
  • Bevestigingsoriëntatie
    Linkshandig
  • Materiaal pen
    RVS