Mini zadelclips zijn beschikbaar in een vergrendelende en niet-vergrendelende bovenkant. Er zijn verschillende bevestigingsmethoden beschikbaar, waaronder duw- en schroefbevestiging. Het kleinere formaat helpt bij toepassingen waar de ruimte beperkt is. Gemaakt van naturel nylon met UL94 V0 of UL94 v2-classificatie.
Serie: SR2104
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Compatibele gatdiameter | Bevestigingsstijl | Inwendige hoogte | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2695 - € 0,3071 | 3000 Op voorraad |
|
|
Push-in
|
|
|
||
€ 0,1738 - € 0,1999 | 27987 Op voorraad |
|
|
Push-in
|
|
|
||
€ 0,1951 - € 0,2034 | Vraag de levertijd aan hier |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Push-in
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
€ 0,2695 - € 0,3071 | 52 Op voorraad |
|
|
Push-in
|
|
|
||
€ 0,1015 - € 0,1253 | 461 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push-in
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
€ 0,1015 - € 0,1253 | 290 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push-in
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
€ 0,2419 - € 0,2796 | 6695 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push-in
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
€ 0,2695 - € 0,3071 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Push-in
|
|
|
||
€ 0,0882 - € 0,1089 | 14058 Op voorraad |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push-in
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
€ 0,1696 - € 0,1768 | 2970 Op voorraad |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Push-in
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
€ 0,2158 - € 0,2477 | 502 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push-in
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
€ 0,281 - € 0,3216 | 835 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push-in
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
€ 0,1015 - € 0,1253 | Vraag de levertijd aan hier |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push-in
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
€ 0,0882 - € 0,1089 | 2050 Op voorraad |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Push-in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
€ 0,1015 - € 0,1253 | Vraag de levertijd aan hier |
0.291 in
7.4 mm
|
|
Push-in
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
€ 0,1015 - € 0,1253 | 902 Op voorraad |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Push-in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan