Menu Search

Miniatuur lineaire rail 42.0 230.0 RVS

Deze 42 mm miniatuur lineaire rail wordt gebruikt voor het ondersteunen en sturen van bewegende lasten. Ze zijn kleiner en lichter dan typische lineaire rails, wat ze geschikt maken voor toepassingen met beperkte ruimte en gewicht. Gemaakt van rvs voor sterkte, stijfheid en corrosiebestendigheid.
Essentra artikelnummer:

20161682

Fabrikant artikelnummer:

20161682

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 2 € 108,85
3 - 4 € 103,41
5 - 9 € 97,97
10 + € 87,08
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 108,85

1 x € 108,85

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype Brede versie
l1 230.0
l2 40.0
l3 15.0
h1 9.5
h2 4.5
d1 4.5
d2 8.0
Voor schroeven M4
w1 42.0
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op