Montageplaten en -flenzen
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale lengte | Voltooien | Materiaal | Draadlengte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 6,3482 - € 7,0302 | Vraag de levertijd aan hier |
M10;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gepoedercoat
|
Gegoten zink
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 8,091 - € 8,2614 | 10 Op voorraad |
M20 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Gepoedercoat
|
Gegoten zink
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| € 9,2458 - € 9,2458 | Vraag de levertijd aan hier |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Geen afwerking
|
Staal
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 5,1348 - € 5,1348 | 845 Op voorraad |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geen afwerking
|
Staal
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 6,2284 - € 7,0302 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gepoedercoat
|
Gegoten zink
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 5,1348 - € 5,1348 | Vraag de levertijd aan hier |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geen afwerking
|
Staal
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 9,4854 - € 10,062 | 152 Op voorraad |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Geen afwerking
|
Staal
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 5,773 - € 5,773 | Vraag de levertijd aan hier |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geen afwerking
|
Staal
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 6,4936 - € 7,0302 | 85 Op voorraad |
M12 x 1.5;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gepoedercoat
|
Gegoten zink
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 6,2592 - € 7,0302 | 165 Op voorraad |
M8 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gepoedercoat
|
Gegoten zink
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 5,0096 - € 5,0096 | Vraag de levertijd aan hier |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Geen afwerking
|
Staal
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 7,9266 - € 8,9652 | 235 Op voorraad |
M16 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Gepoedercoat
|
Gegoten zink
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| € 9,2458 - € 9,2458 | Vraag de levertijd aan hier |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Geen afwerking
|
Staal
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 5,773 - € 5,773 | 770 Op voorraad |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geen afwerking
|
Staal
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 6,2284 - € 7,0302 | 180 Op voorraad |
M12;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gepoedercoat
|
Gegoten zink
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 5,773 - € 5,773 | Vraag de levertijd aan hier |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geen afwerking
|
Staal
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 8,9192 - € 10,1064 | Vraag de levertijd aan hier |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Geen afwerking
|
Staal
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 7,7332 - € 8,7466 | Vraag de levertijd aan hier |
M16;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Gepoedercoat
|
Gegoten zink
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan