Nokvergrendelingen met draaigreep hebben een T-vormig handvat. Ze worden vaak gebruikt voor kasten en meubels.
De compressie van de nokvergrendelingen zorgt voor een betere afdichting voor wanneer prestaties volgens IP/NEMA vereist zijn. Biedt daardoor tevens betere isolatie tegen lawaai en trillingen.
Doordat u kunt kiezen uit vergrendelende en niet-vergrendelende opties, vindt u zeker een oplossing voor uw toepassing.
Serie: SR5518
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale grip | Handgreeplengte | Noklengte | Materiaal | Sleuteltype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 6,633 - € 10,269 | 14 Op voorraad |
1.122 in
28.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Eurosleutel (5333)
|
||
€ 6,483 - € 10,079 | 23 Op voorraad |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Eurosleutel (5333)
|
||
€ 6,483 - € 10,079 | 254 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Eurosleutel (5333)
|
||
€ 6,483 - € 10,079 | Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Eurosleutel (5333)
|
||
€ 6,9488 - € 10,8092 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Zinklegering
|
Unieke sleutels
|
||
€ 6,9488 - € 10,8092 | 19 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Zinklegering
|
Unieke sleutels
|
||
€ 7,017 - € 11,04 | 2 Op voorraad |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Unieke sleutels
|
||
20062026 | € 8,328 - € 8,328 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Sleutel zonder cilinder
|
|
€ 7,182 - € 11,253 | 56 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Unieke sleutels
|
||
€ 4,1592 - € 4,6213 | Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Sleutel zonder cilinder
|
||
€ 5,50 - € 8,105 | 20 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Unieke sleutels
|
||
€ 6,984 - € 10,997 | 20 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Eurosleutel (5333)
|
||
€ 7,075 - € 11,115 | 25 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Eurosleutel (5333)
|
||
€ 6,483 - € 10,079 | 51 Op voorraad |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Eurosleutel (5333)
|
||
€ 5,7544 - € 8,9512 | Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Unieke sleutels
|
||
€ 8,328 - € 8,328 | Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Sleutel zonder cilinder
|
||
€ 3,9463 - € 4,3848 | Vraag de levertijd aan hier |
0.335 in
8.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Sleutel zonder cilinder
|
||
€ 4,9328 - € 5,4809 | Vraag de levertijd aan hier |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Sleutel zonder cilinder
|
||
€ 4,4333 - € 4,9259 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Sleutel zonder cilinder
|
||
€ 7,182 - € 11,253 | 22 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinklegering
|
Unieke sleutels
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan