Mini-nokvergrendelingen met vleugelknop vergrendelen de toegang tot uw panelen en deuren met een roterende nok (pal) die op de achterkant op het frame of de sluitplaat ingrijpt.
De nokvergrendeling kan gemakkelijk worden bevestigd en heeft een clipmontage.
Serie: SR5529
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Handgreeptype | Noklengte | Materiaal hendel | Voltooien | Grijpbereik | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 7,911 - € 11,076 | 65 Op voorraad |
Vleugelknopgreep
|
1.142 in
29.0 mm
|
Gegoten zinklegering
|
Zwart gepoedercoat
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
€ 7,911 - € 11,076 | Vraag de levertijd aan hier |
Handgreep met knop
|
1.496 in
38.0 mm
|
Zinklegering
|
Zwart gepoedercoat
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
€ 7,911 - € 11,076 | Vraag de levertijd aan hier |
Vleugelknopgreep
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gegoten zinklegering
|
Zwart gepoedercoat
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
€ 7,911 - € 11,076 | 49 Op voorraad |
Handgreep met knop
|
1.496 in
38.0 mm
|
Zinklegering
|
Verchroomd
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
€ 7,911 - € 11,076 | 58 Op voorraad |
Vleugelknopgreep
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
€ 2,7176 - € 4,2274 | Vraag de levertijd aan hier |
Vleugelknop, handgreep met sleutel
|
1.142 in
29.0 mm
|
Zinklegering
|
Verchroomd
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 9,191 - € 12,868 | 107 Op voorraad |
Vleugelknop, handgreep met sleutel
|
1.142 in
29.0 mm
|
Zinklegering
|
Verchroomd
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 1,9329 - € 3,0067 | Vraag de levertijd aan hier |
Vleugelknopgreep
|
1.142 in
29.0 mm
|
PA
|
Gepoedercoat
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
€ 3,984 - € 7,488 | Vraag de levertijd aan hier |
Vleugelknopgreep
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
Gepoedercoat
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
€ 1,9329 - € 3,0067 | Vraag de levertijd aan hier |
Vleugelknopgreep
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
Gepoedercoat
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
€ 7,911 - € 11,076 | 200 Op voorraad |
Vleugelknopgreep
|
1.142 in
29.0 mm
|
Gegoten zinklegering
|
Verchroomd
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan