Menu Search

NPT-draadpluggen

Op voorraad

NPT Thread Plugs are used to seal and protect the ends of BSP and NPT threaded pipes and fittings. The robust design ensures they can withstand high pressure, temperature and damage during storage and shipment. The tapered form allows for a tight, leak-free fit across various inner diameters.

  • Used to seal and protect the ends of BSP/NPT threaded pipes and fittings.
  • Their robust design allows them to withstand high pressure, temperature, corrosion, dirt, and damage during storage and shipment.
  • Used in plumbing pipes, HVAC, automotive, and industrial applications.
Materiaal: LDPE Kleur: Blauw Serie: SR1114

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
5 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid ID FD Kleur od1 Compatibele schroefdraadmaten (alle) od2 Bestellen
€ 0,4653 - € 1,0188 6500 Op voorraad
20.6 mm
27.8 mm
Blauw
24.8 mm
3/4"
22.1 mm
€ 0,3188 - € 0,692 13000 Op voorraad
12.7 mm
19.5 mm
Blauw
16.3 mm
3/8"
14.0 mm
€ 0,4927 - € 1,0764 1350 Op voorraad
26.2 mm
34.1 mm
Blauw
30.5 mm
1.0"
27.7 mm
€ 0,3539 - € 0,7721 4000 Op voorraad
15.9 mm
23.0 mm
Blauw
19.9 mm
1/2"
17.5 mm
€ 0,746 - € 2,2939 10500 Op voorraad
9.0 mm
15.5 mm
Blauw
12.3 mm
1/4"
10.7 mm
NPT-draadplug 3/4" Blauw LDPE

10154359

Prijsbereik
€ 1,0188 - € 0,4653

Voorraadniveaus
6500 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    27.8 mm
  • ID
    20.6 mm
  • od2
    22.1 mm
  • od1
    24.8 mm
  • Kleur
    Blauw
NPT-draadplug 3/8" Blauw LDPE

10154366

Prijsbereik
€ 0,692 - € 0,3188

Voorraadniveaus
13000 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    19.5 mm
  • ID
    12.7 mm
  • od2
    14.0 mm
  • od1
    16.3 mm
  • Kleur
    Blauw
NPT-draadplug 1.0" Blauw LDPE

10154328

Prijsbereik
€ 1,0764 - € 0,4927

Voorraadniveaus
1350 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    34.1 mm
  • ID
    26.2 mm
  • od2
    27.7 mm
  • od1
    30.5 mm
  • Kleur
    Blauw
NPT-draadplug 1/2" Blauw LDPE

10154335

Prijsbereik
€ 0,7721 - € 0,3539

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    23.0 mm
  • ID
    15.9 mm
  • od2
    17.5 mm
  • od1
    19.9 mm
  • Kleur
    Blauw
NPT-draadplug 1/4" Blauw LDPE

10154342

Prijsbereik
€ 2,2939 - € 0,746

Voorraadniveaus
10500 Op voorraad
Kenmerken
  • FD
    15.5 mm
  • ID
    9.0 mm
  • od2
    10.7 mm
  • od1
    12.3 mm
  • Kleur
    Blauw