Menu Search

O-ringen imperiaal

Op voorraad

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Materiaal: FPM 75, NBR 70 Kleur: Zwart Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
62 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid ID YxY Materiaal Type Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
26.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
34.5 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
100 Op voorraad
43.8 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
28.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
40.7 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
29.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
€ 1,286 - € 1,4295 Vraag de levertijd aan hier
31.3 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
37.5 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
€ 0,1141 - € 0,1141 36 Op voorraad
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
26.6 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0477 - € 0,0477 3256 Op voorraad
3.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
43.8 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
€ 0,1487 - € 0,1487 291 Op voorraad
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
15.5 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
€ 0,1723 - € 0,1723 26 Op voorraad
21.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
€ 35,1196 - € 35,1196 Vraag de levertijd aan hier
NBR
Imperial O-Ring Kit
Vraag de levertijd aan hier
36.1 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
37.7 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
€ 223,1521 - € 223,1521 Vraag de levertijd aan hier
FPM
Imperial O-Ring Kit
  • van 4
O-ring 26.58 mm 3.53 mm FPM Zwart

10405635


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
O-ring 34.52 mm 3.53 mm FPM Zwart

10405680


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
O-ring 43.82 mm 5.33 mm FPM Zwart

10405734


Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    7
O-ring 28.17 mm 3.53 mm FPM Zwart

10405642


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
O-ring 40.65 mm 5.33 mm FPM Zwart

10405727


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    7
O-ring 29.75 mm 3.53 mm FPM Zwart

10405659


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
O-ring 31.34 mm 3.53 mm FPM Zwart

10405666

Prijsbereik
€ 1,4295 - € 1,286

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
O-ring 37.47 mm 5.33 mm FPM Zwart

10405710


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    7
O-ring 12.37 mm 2.62 mm NBR Zwart

10405239

Prijsbereik
€ 0,1141 - € 0,1141

Voorraadniveaus
36 Op voorraad
Kenmerken
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    13
O-ring 26.58 mm 3.53 mm NBR Zwart

10405338


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
O-ring 3.68 mm 1.78 mm NBR Zwart

10405154

Prijsbereik
€ 0,0477 - € 0,0477

Voorraadniveaus
3256 Op voorraad
Kenmerken
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    20
O-ring 43.82 mm 5.33 mm NBR Zwart

10405437


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    7
O-ring 18.72 mm 2.62 mm NBR Zwart

10405277

Prijsbereik
€ 0,1487 - € 0,1487

Voorraadniveaus
291 Op voorraad
Kenmerken
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    13
O-ring 29.75 mm 3.53 mm NBR Zwart

10405352


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
O-ring 15.54 mm 2.62 mm FPM Zwart

10405550


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    13
O-ring 21.82 mm 3.53 mm NBR Zwart

10405307

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1723

Voorraadniveaus
26 Op voorraad
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
NBR Set met afdichtringen Assortiment Imperiale o-ringen

10385135

Prijsbereik
€ 35,1196 - € 35,1196

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    382
  • Type
    Imperial O-Ring Kit
O-ring 36.1 mm 3.53 mm FPM Zwart

10405697


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
O-ring 37.69 mm 3.53 mm FPM Zwart

10405703


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
FPM Set met afdichtringen Imperiale o-ringen

10385142

Prijsbereik
€ 223,1521 - € 223,1521

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    382
  • Type
    Imperial O-Ring Kit