O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiaal: NBR Kleur: Zwart Serie: SR6160, SRV0069
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | W | ID | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0734 - € 0,0734 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
||
€ 0,0643 - € 0,0643 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
€ 0,0368 - € 0,0368 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.366 in
9.3 mm
|
2
|
||
€ 0,1331 - € 0,1331 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
€ 0,0368 - € 0,0368 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.303 in
7.7 mm
|
2
|
||
€ 0,0826 - € 0,0826 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
€ 0,1009 - € 0,1009 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
€ 27,7316 - € 27,7316 | 7 Op voorraad |
|
|
1
|
||
€ 0,1418 - € 0,1815 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
€ 0,0676 - € 0,0795 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
€ 0,0525 - € 0,0618 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
€ 0,1088 - € 0,1281 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
€ 0,0525 - € 0,0618 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
|
0.299 in
7.6 mm
|
2
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan