These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiaal: NBR Kleur: Zwart Serie: SR6154, SRV0067
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | W | ID | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vraag de levertijd aan hier |
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|||
€ 0,1935 - € 0,1935 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
€ 0,2837 - € 0,2837 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.858 in
47.2 mm
|
2
|
||
€ 43,8962 - € 43,8962 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1
|
||
€ 0,3768 - € 0,3768 | Vraag de levertijd aan hier |
|
2.232 in
56.7 mm
|
2
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
|
1.295 in
32.9 mm
|
2
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
|
1.488 in
37.8 mm
|
2
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan