Menu Search

One-touch bevestigingen met trekvergrendeling

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

One-touch bevestigingen met trekklem zijn ideaal voor toepassingen waarbij gereedschap of instellingen met een enkele aanraking snel en herhaaldelijk moeten worden gewijzigd. Ze zijn duurzaam en zorgen voor een stevige en robuuste bevestiging. Gemakkelijk te verwijderen en opnieuw te positioneren terwijl de verbinding in stand worden gehouden.

Bestaat uit twee componenten: een trekklem en een metalen basis. De metalen basis zit aan de ene kant van de bevestiging, de trekklem zit aan de andere kant. Als de twee componenten samenkomen, maakt het trekklemmechanisme contact met het object en houdt dit stevig op zijn plaats. Om het object los te laten moeten de twee helften met het trekklemmechanisme uit elkaar worden getrokken; dit kan met een enkele aanraking worden gedaan.

Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur. Ze kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.

  • Het bevat twee onderdelen: een trekvergrendeling en een metalen basis.
  • Wanneer de twee onderdelen worden samengevoegd, maakt het trekvergrendelingsmechanisme verbinding met het voorwerp, waardoor dit stevig op zijn plaats wordt gehouden.
  • Gebruikt in talrijke industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartindustrie en medische apparaten.
Materiaal: RVS Serie: SR33964

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 h2 h3 h1 d1 d4 d3 Bestellen
€ 69,2995 - € 92,3987 Vraag de levertijd aan hier
6.5
5.5
6.5
M12 x 1
23.0
€ 75,5045 - € 100,672 Vraag de levertijd aan hier
10.0
7.0
8.5
M16 x 1
32.0
€ 69,2995 - € 92,3987 Vraag de levertijd aan hier
6.5
5.5
6.5
M12 x 1
23.0
Vraag de levertijd aan hier
10.0
7.0
8.5
M16 x 1
32.0
One-touch bevestiging M12 x 1 40.0 RVS

20190859

Prijsbereik
€ 92,3987 - € 69,2995

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    6.5
  • d2
    6.5
  • d3
    23.0
  • d4
    M12 x 1
  • Gewicht g
    41.0
One-touch bevestiging M16 x 1 51.0 RVS

20190866

Prijsbereik
€ 100,672 - € 75,5045

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    8.5
  • d2
    10.0
  • d3
    32.0
  • d4
    M16 x 1
  • Gewicht g
    88.0
One-touch bevestiging M12 x 1 37.0 RVS

20190873

Prijsbereik
€ 92,3987 - € 69,2995

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    6.5
  • d2
    6.5
  • d3
    23.0
  • d4
    M12 x 1
  • Gewicht g
    40.0
One-touch bevestiging M16 x 1 48.0 RVS

20190880


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    8.5
  • d2
    10.0
  • d3
    32.0
  • d4
    M16 x 1
  • Gewicht g
    86.0