Menu Search

Open doorvoerpluggen

Op voorraad

Standaard open doorvoerpluggen met een eenvoudig indrukontwerp waardoor ze op hun plaats kunnen worden vergrendeld bij gebruikelijke paneeldiktes. Door het gesplitste ontwerp kan de plug gemonteerd worden in paneelgaten die reeds een bundel bevatten.

Ontwerp voor de bescherming van kabels, draden en buizen tegen ongelijke, onafgewerkte en scherpe randen in plaatmateriaal. Geen gereedschap nodig voor installatie - gewoon indrukken met een vinger.

  • Materialen: hittegestabiliseerd nylon 6/6 en nylon 6/6.
  • Kleur: Zwart
  • UL94 V2 Vlam gewaardeerd

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
24 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Minimale plaatdikte Maximale kabelbundeldiameter Diameter bevestigingsgat Maximale plaatdikte Bestellen
€ 0,7568 - € 0,7568 Vraag de levertijd aan hier
0.4 mm
29.0 mm
1.1 mm
€ 0,2092 - € 0,2583 Vraag de levertijd aan hier
0.7 mm
9.5 mm
1.7 mm
€ 0,0468 - € 0,0624 Vraag de levertijd aan hier
0.8 mm
6.7 mm
9.5 mm
3.2 mm
€ 0,062 - € 0,0826 Vraag de levertijd aan hier
0.8 mm
13.1 mm
18.9 mm
3.2 mm
  • van 2
Doorvoerpluggen Nylon 6/6 Zwart

10021279

Prijsbereik
€ 0,7568 - € 0,7568

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Totale diameter
    35.1 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    29.0 mm
  • Maximale plaatdikte
    1.1 mm
  • Totale hoogte
    7.0 mm
Doorvoerpluggen Nylon 6/6 Zwart

10163108

Prijsbereik
€ 0,2583 - € 0,2092

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Totale diameter
    11.4 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    9.5 mm
  • Maximale plaatdikte
    1.7 mm
  • Totale hoogte
    6.5 mm
Doorvoerpluggen 9.5 mm 6.7 mm 0.8-3.2 mm PA Zwart

10314579

Prijsbereik
€ 0,0624 - € 0,0468

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bustype
    Open
  • Kleur
    Zwart
  • Maximale kabelbundeldiameter
    6.7 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    9.5 mm
  • Maximale plaatdikte
    3.2 mm
Doorvoerpluggen 19.1 mm 13.1 mm 0.8-3.2 mm PA Zwart

10314586

Prijsbereik
€ 0,0826 - € 0,062

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bustype
    Open
  • Kleur
    Zwart
  • Maximale kabelbundeldiameter
    13.1 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    18.9 mm
  • Maximale plaatdikte
    3.2 mm