Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quick-fit doorvoertules hebben een afgeschuinde rand die een snellere installatie mogelijk maakt, waarbij slechts aan één kant druk nodig is om in een paneel te worden bevestigd. Ideaal wanneer de toegang tot de andere kant van het paneel beperkt is.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale diameter | Binnendiameter | Plaatdikte | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2998 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
|||
| 6592 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
|||
| 3600 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
|||
| 473 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinylchloride
|
|||
| 27 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
|||
| 10482 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
|||
| 954 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
|||
| 800 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
|||
| 27864 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
|||
| 2390 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
|||
| 5051 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
|||
| 7000 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
|||
| 19000 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
|||
| 4596 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
|||
| 30800 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
|||
| 48000 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan