Menu Search

Stofkap voor glasvezel ST Zwart

ST adapter dust cap. The cap is pushed onto the connector to provide mechanical and environmental protection to unmated adaptors
Essentra artikelnummer:

10312254

Oud artikelnummer:

EFA02-43-002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,7125
1000 - 4999 € 0,6477
5000 + € 0,5888
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 356,25

500 x € 0,7125

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kaptype ST
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Binnendiameter 7.1 mm
Inwendige hoogte 12.7 mm
Goederencode 3926909790
Omvat Niets inbegrepen

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op