Ovale insteekdoppen en glijvoeten zijn ideaal voor het toevoegen van een hoogwaardige en afgewerkte uitstraling aan het uiteinde van ovale buizen. Vaak gebruikt in meubels en industriële toepassingen, de veelzijdigheid in materialen, afwerkingen en kleuren bieden vele keuzemogelijkheden om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Geplaatst in de uiteinden van ovale buizen, zoals stoel- en tafelpoten. Ze zijn verkrijgbaar voor de meest gangbare maten en diktes.
Ons assortiment biedt verschillende opties die zorgen voor een eenvoudige plaatsing en verwijdering, en een stevige bevestiging. Geribbelde opties zijn beschikbaar die zorgen voor een gemakkelijke invoer en een positieve pasvorm. Duurzaam en langdurig, u zult zeker een inzetstuk vinden voor uw volgend project.
 Materiaal: ABS, PE, LDPE - PIR Kleur: Naturel, Zwart, Wit, Grijs, Chroom Serie: SR5732, SR1557, SR1558
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | T2 | h | Materiaal | L | L1 | h1 | T1 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2107 - € 0,4425 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.031 in
 
0.8 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| € 0,4244 - € 1,178 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.047 in
 
1.2 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| € 1,1442 - € 2,4028 | 19668 Op voorraad | 
 
0.031 in
 
0.8 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| € 0,1914 - € 0,2656 | 2748 Op voorraad | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
||
| € 0,1973 - € 0,273 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.047 in
 
1.2 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
||
| € 0,1973 - € 0,273 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.047 in
 
1.2 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
||
| € 0,2404 - € 0,3339 | 250 Op voorraad | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| € 0,2404 - € 0,3339 | 1897 Op voorraad | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| € 0,411 - € 0,9067 | 18 Op voorraad | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
||
| € 0,2983 - € 0,5446 | 3018 Op voorraad | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| € 0,3962 - € 0,6455 | Vraag de levertijd aan hier | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
1.89 in
 
48.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| € 0,4185 - € 0,923 | 400 Op voorraad | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
||
| € 0,3962 - € 0,6455 | 3297 Op voorraad | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
1.89 in
 
48.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| € 0,2983 - € 0,5446 | 484 Op voorraad | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| € 0,4185 - € 0,923 | 46 Op voorraad | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
||
| € 1,1887 - € 2,4963 | 20 Op voorraad | 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.047 in
 
1.2 mm
 
 | 
||
| € 0,411 - € 0,6648 | 900 Op voorraad | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| € 0,2033 - € 0,4145 | 3400 Op voorraad | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
||
| € 0,1929 - € 0,4082 | 7723 Op voorraad | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| € 0,2285 - € 0,5079 | 3625 Op voorraad | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan