Vinylcoating biedt een meer permanente oplossing om kabels te beschermen tegen trillingen en beschadigingen. De schroefbevestiging heeft geen coating, zodat stevig aandraaien mogelijk is Verkrijgbaar in 14 maten voor verschillende bundeldiameters.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Verstelbaar/vast | Kleur | Gatdiameter | Maximale compatibele kabeldiameter | Totale breedte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1617 - € 0,1617 | 16000 Op voorraad |
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,9854 - € 0,9854 | 7257 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,2211 - € 0,2211 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,2047 - € 0,2047 | 39000 Op voorraad |
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,2656 - € 0,2656 | 9000 Op voorraad |
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,2478 - € 0,3621 | 23000 Op voorraad |
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1899 - € 0,276 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 1,1991 - € 1,1991 | 14244 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 1,1234 - € 1,1234 | 27487 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,1788 - € 0,2186 | 14000 Op voorraad |
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,9765 - € 0,9765 | 4169 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,1573 - € 0,1573 | 46000 Op voorraad |
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,3799 - € 0,3799 | 81000 Op voorraad |
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,9468 - € 0,9468 | 65451 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 1,1056 - € 1,1056 | 40872 Op voorraad |
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 2,7758 - € 2,8422 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
€ 3,3243 - € 3,3243 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 2,5525 - € 3,8288 | 1000 Op voorraad |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
€ 2,8197 - € 2,8197 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 3,5237 - € 3,5237 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan