Vinylcoating biedt een meer permanente oplossing om kabels te beschermen tegen trillingen en beschadigingen. De schroefbevestiging heeft geen coating, zodat stevig aandraaien mogelijk is Verkrijgbaar in 14 maten voor verschillende bundeldiameters.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Verstelbaar/vast | Kleur | Gatdiameter | Maximale compatibele kabeldiameter | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,5569 - € 3,5569 | 500 Op voorraad |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 2,0479 - € 3,072 | 14000 Op voorraad |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| € 1,8847 - € 2,8345 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| € 3,3243 - € 3,3243 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 3,3575 - € 3,3575 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 3,1747 - € 3,1747 | 421 Op voorraad |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| € 3,291 - € 3,291 | 500 Op voorraad |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,8637 - € 0,8637 | 468 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,736 - € 0,736 | 4991 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,736 - € 0,736 | 16465 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 2,8589 - € 2,9253 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 1,8847 - € 2,8345 | 1441 Op voorraad |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| € 3,2079 - € 3,2079 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| € 3,5237 - € 3,5237 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| € 3,5902 - € 3,5902 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| € 0,736 - € 0,736 | 1000 Op voorraad |
Vast
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 2,7758 - € 2,8422 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| € 3,3575 - € 3,3575 | 379 Op voorraad |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| € 2,7924 - € 2,8589 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| € 3,6234 - € 3,6234 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan