Paneelklemmen zijn compatibel met rechts- of linksdraaiende deuren en zijn met name geschikt voor verwarmings- en ventilatiepanelen. Deze brugklemmen zijn gemaakt van nylon met stalen schroeven in symmetrische of asymmetrische stijl.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Voltooien | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,1251 - € 1,7503 | 1080 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,2912 - € 1,8072 | Vraag de levertijd aan hier |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 4,1431 - € 6,4448 | 50 Op voorraad |
3.346 in
85.0 mm
|
Zwarte coating
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 4,848 - € 7,5414 | Vraag de levertijd aan hier |
3.346 in
85.0 mm
|
Verzinkt
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| € 2,5373 - € 3,947 | Vraag de levertijd aan hier |
3.346 in
85.0 mm
|
Geen afwerking
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan