Paper Masking Plugs are designed to seal off openings during painting, coating or surface treatment processes. Made from high-quality paper, they offer excellent flexibility and durability. The are resistant to chemicals. Ideal for use on metal, plastic, glass and wood surfaces.
Materiaal: Crêpepapier Kleur: Bruin Serie: SR6113
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | M1 | H | M2 | CH | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0622 - € 0,0968 | 20680 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,167 - € 0,2598 | 6000 Op voorraad |
1.236 in
31.4 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| € 0,1282 - € 0,1424 | 5090 Op voorraad |
1.437 in
36.5 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,1063 - € 0,1655 | 266513 Op voorraad |
0.878 in
22.3 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1638 - € 0,2547 | 4465 Op voorraad |
1.602 in
40.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,3454 - € 0,5373 | 3120 Op voorraad |
3.146 in
79.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3.146 in
79.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
| € 0,0884 - € 0,1376 | Vraag de levertijd aan hier |
1.114 in
28.3 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,3068 - € 0,4773 | 700 Op voorraad |
2.299 in
58.4 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
2.299 in
58.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
| € 0,0887 - € 0,1381 | 44800 Op voorraad |
0.697 in
17.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
| € 0,0944 - € 0,1468 | 6195 Op voorraad |
0.819 in
20.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| € 0,0778 - € 0,121 | 3000 Op voorraad |
0.634 in
16.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| € 0,2958 - € 0,4602 | 1620 Op voorraad |
2.063 in
52.4 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
2.063 in
52.4 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| € 0,0697 - € 0,1085 | 27000 Op voorraad |
0.575 in
14.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| € 0,1093 - € 0,1215 | 3897 Op voorraad |
0.949 in
24.1 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| € 0,228 - € 0,3546 | 4800 Op voorraad |
1.776 in
45.1 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.776 in
45.1 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| € 0,293 - € 0,3256 | 1839 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,5021 - € 0,5579 | 976 Op voorraad |
3.598 in
91.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
3.598 in
91.4 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan