Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Een populaire serie parallelle beschermpluggen met een tabbladontwerp. Ontworpen voor effectieve bescherming tijdens opslag en transport. De primaire functie is om te voorkomen dat schade, corrosie, vuil en vocht het interne deel van een component binnendringen en besmetten. Deze pluggen hebben een geïntegreerde tab die een snelle en moeiteloze verwijdering mogelijk maakt, zonder dat extra gereedschap nodig is.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTLLPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | L | D | h | d | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2176 - € 0,3385 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
||
| € 0,036 - € 0,0561 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,0456 - € 0,0709 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,0845 - € 0,1314 | Vraag de levertijd aan hier |
0.484 in
12.3 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| € 0,1169 - € 0,1818 | Vraag de levertijd aan hier |
0.575 in
14.6 mm
|
1.677 in
42.6 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,13 - € 0,2023 | Vraag de levertijd aan hier |
0.61 in
15.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| € 0,1464 - € 0,2277 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
2.303 in
58.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| € 0,1784 - € 0,2776 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
| € 0,2133 - € 0,3318 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
||
| € 0,027 - € 0,042 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0564 - € 0,0877 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| € 0,0219 - € 0,0341 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| € 0,0256 - € 0,0399 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,0877 - € 0,1365 | Vraag de levertijd aan hier |
0.441 in
11.2 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| € 0,0747 - € 0,1163 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 0,1553 - € 0,2416 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| € 0,1136 - € 0,1768 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,1326 - € 0,2063 | Vraag de levertijd aan hier |
0.587 in
14.9 mm
|
2.386 in
60.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| € 0,1648 - € 0,2564 | Vraag de levertijd aan hier |
1.555 in
39.5 mm
|
2.661 in
67.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| € 0,1352 - € 0,2104 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan