Een populaire serie parallelle beschermpluggen met een tabbladontwerp. Ontworpen voor effectieve bescherming tijdens opslag en transport. De primaire functie is om te voorkomen dat schade, corrosie, vuil en vocht het interne deel van een component binnendringen en besmetten. Deze pluggen hebben een geïntegreerde tab die een snelle en moeiteloze verwijdering mogelijk maakt, zonder dat extra gereedschap nodig is.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTLLPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | L | D | h | d | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0618 - € 0,0961 | Vraag de levertijd aan hier |
0.61 in
15.5 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
||
| € 0,0974 - € 0,1516 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| € 0,1584 - € 0,2465 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| € 0,0542 - € 0,0844 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,1104 - € 0,1717 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
1.587 in
40.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| € 0,0499 - € 0,0777 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| € 0,0585 - € 0,0911 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,0477 - € 0,0743 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| € 0,0243 - € 0,0379 | Vraag de levertijd aan hier |
0.638 in
16.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1856 - € 0,2888 | Vraag de levertijd aan hier |
0.602 in
15.3 mm
|
3.047 in
77.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| € 0,0715 - € 0,1113 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| € 0,1715 - € 0,2668 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| € 0,2308 - € 0,2565 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
5.374 in
136.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
||
| € 0,1971 - € 0,3066 | Vraag de levertijd aan hier |
1.713 in
43.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| € 0,2219 - € 0,3452 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| € 0,2263 - € 0,3521 | Vraag de levertijd aan hier |
0.689 in
17.5 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| € 0,1435 - € 0,2233 | Vraag de levertijd aan hier |
0.677 in
17.2 mm
|
2.094 in
53.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| € 0,1682 - € 0,2616 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| € 0,205 - € 0,3189 | Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| € 0,1071 - € 0,1667 | Vraag de levertijd aan hier |
0.602 in
15.3 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan