Menu Search

Parallelle beschermingspluggen met lipje PCR

Op voorraad

Een populaire serie parallelle beschermpluggen met een tabbladontwerp. Ontworpen voor effectieve bescherming tijdens opslag en transport. De primaire functie is om te voorkomen dat schade, corrosie, vuil en vocht het interne deel van een component binnendringen en besmetten. Deze pluggen hebben een geïntegreerde tab die een snelle en moeiteloze verwijdering mogelijk maakt, zonder dat extra gereedschap nodig is.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTLLPCR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
67 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid L D h d Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
58.5 mm
12.0 mm
53.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
13.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
13.5 mm
8.5 mm
10.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
30.7 mm
10.0 mm
26.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
11.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
14.6 mm
42.6 mm
11.4 mm
38.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
15.5 mm
46.5 mm
10.5 mm
42.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
24.5 mm
11.0 mm
21.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
39.5 mm
67.6 mm
11.0 mm
61.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
81.0 mm
11.0 mm
77.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
11.5 mm
7.5 mm
9.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
19.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
15.3 mm
77.4 mm
14.5 mm
74.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
11.5 mm
32.7 mm
11.5 mm
28.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
16.2 mm
9.6 mm
6.0 mm
6.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
15.5 mm
38.0 mm
10.5 mm
33.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
19.5 mm
10.5 mm
16.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
15.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
33.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
48.0 mm
10.2 mm
41.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
12.0 mm
7.5 mm
9.5 mm
  • van 4
Parallelle beschermplug 53.0 mm LDPE - PCR Groen

20746667


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    53.0 mm
  • D
    58.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 13.0 mm LDPE - PCR Groen

20746285


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 10.5 mm LDPE - PCR Groen

20746254


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    10.5 mm
  • D
    13.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 26.0 mm LDPE - PCR Groen

20746421


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.0 mm
  • D
    30.7 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    16.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 11.5 mm LDPE - PCR Groen

20746261


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 38.0 mm LDPE - PCR Groen

20746551


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    38.0 mm
  • D
    42.6 mm
  • h
    11.4 mm
  • L
    14.6 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 42.0 mm LDPE - PCR Groen

20746605


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    42.0 mm
  • D
    46.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 21.0 mm LDPE - PCR Groen

20746377


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    21.0 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 61.0 mm LDPE - PCR Groen

20746728


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    61.0 mm
  • D
    67.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    39.5 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 77.0 mm LDPE - PCR Groen

20746803


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    77.0 mm
  • D
    81.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 9.0 mm LDPE - PCR Groen

20746230


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    9.0 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 19.0 mm LDPE - PCR Groen

20746353


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    19.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 74.0 mm LDPE - PCR Groen

20746780


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    74.0 mm
  • D
    77.4 mm
  • h
    14.5 mm
  • L
    15.3 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 28.0 mm LDPE - PCR Groen

20746445


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    11.5 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 6.0 mm LDPE - PCR Groen

20746223


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • D
    9.6 mm
  • h
    6.0 mm
  • L
    16.2 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 33.0 mm LDPE - PCR Groen

20746476


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 16.5 mm LDPE - PCR Groen

20746339


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.5 mm
  • D
    19.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 33.5 mm LDPE - PCR Groen

20746483


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 41.0 mm LDPE - PCR Groen

20746599


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    41.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kleur
    Groen
Parallelle beschermplug 9.5 mm LDPE - PCR Groen

20746247


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Kleur
    Groen