Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.
Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.
Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt
Materiaal: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Kleur: Zwart, Rood, Naturel, Groen Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | Materiaal | Trekrichting | d | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,18 - € 0,1925 | 45600 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV
|
Lateral
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
2
|
||
| € 0,1013 - € 0,2226 | 48500 Op voorraad |
1.461 in
37.1 mm
|
Zwart
|
TPR
|
Lateral
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| € 0,0588 - € 0,1166 | 8000 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
7.5
|
|
||
| € 0,1402 - € 0,2278 | 56000 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV
|
Lateral
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| € 0,1601 - € 0,3005 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| € 0,2517 - € 0,5606 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
12.5
|
|
||
| € 0,1906 - € 0,212 | 48836 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
Zwart
|
TPR
|
Central
|
0.843 in
21.4 mm
|
12.0
|
1
|
||
| € 0,043 - € 0,081 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.5
|
|
||
| € 0,0942 - € 0,1845 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,1586 - € 0,1586 | Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
Zwart
|
TPR
|
Central
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
1
|
||
| € 0,3066 - € 0,6087 | 35000 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
14.5
|
|
||
| € 0,1507 - € 0,2982 | 8000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,1121 - € 0,1325 | Vraag de levertijd aan hier |
1.606 in
40.8 mm
|
Zwart
|
TPR
|
Lateral
|
0.925 in
23.5 mm
|
12.0
|
2
|
||
| € 0,2501 - € 0,4933 | Vraag de levertijd aan hier |
1.142 in
29.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
12.5
|
|
||
| € 0,1293 - € 0,1713 | 57400 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV
|
Lateral
|
0.374 in
9.5 mm
|
9.5
|
2
|
||
| € 0,1164 - € 0,1995 | 600 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
Zwart
|
TPR
|
Central
|
0.374 in
9.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| € 0,3417 - € 0,6728 | 1800 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
|
||
| € 0,1632 - € 0,2643 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV
|
Lateral
|
0.512 in
13.0 mm
|
10.0
|
2
|
||
| € 0,0997 - € 0,1193 | 7550 Op voorraad |
1.551 in
39.4 mm
|
Zwart
|
TPR
|
Lateral
|
0.843 in
21.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| € 0,1784 - € 0,3069 | Vraag de levertijd aan hier |
0.925 in
23.5 mm
|
Zwart
|
TPR
|
Central
|
0.598 in
15.2 mm
|
10.0
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan