Een populaire serie parallelle beschermpluggen die een breed scala aan bescherming bieden tijdens opslag en transport. De primaire functie is om te voorkomen dat schade, corrosie, vuil en vocht het interne deel van een component binnendringen en besmetten. De drukbevestiging plug kan gemakkelijk worden verwijderd met de flens, die een effectieve grip biedt.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | D | h | Thread Sizes (All) | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vraag de levertijd aan hier |
1.516 in
38.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
2.047 in
52.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
3.327 in
84.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
3.701 in
94.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
2.874 in
73.0 mm
|
3.012 in
76.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
3.898 in
99.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
3.386 in
86.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
2.323 in
59.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
3.425 in
87.0 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3" GAS
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
2.441 in
62.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
2.5 in
63.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
1.398 in
35.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan