Menu Search

Parallelle beschermpluggen PCR

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Een populaire serie parallelle beschermpluggen die een breed scala aan bescherming bieden tijdens opslag en transport. De primaire functie is om te voorkomen dat schade, corrosie, vuil en vocht het interne deel van een component binnendringen en besmetten. De drukbevestiging plug kan gemakkelijk worden verwijderd met de flens, die een effectieve grip biedt.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTPCR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
193 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d D h Thread Sizes (All) Compatibele nominale pijpmaten (alle) Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
190.0 mm
195.6 mm
13.6 mm
Vraag de levertijd aan hier
150.0 mm
154.0 mm
14.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
221.0 mm
227.0 mm
12.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
216.0 mm
223.0 mm
15.3 mm
Vraag de levertijd aan hier
261.0 mm
273.0 mm
16.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
176.0 mm
182.0 mm
12.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
167.0 mm
178.0 mm
17.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
200.0 mm
208.0 mm
14.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
165.0 mm
171.0 mm
12.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
170.0 mm
175.6 mm
13.6 mm
Vraag de levertijd aan hier
135.0 mm
141.0 mm
12.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
146.0 mm
152.0 mm
12.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
192.0 mm
197.6 mm
13.6 mm
  • van 10
Parallelle beschermplug 190.0 mm LDPE - PCR Groen

20746070


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    190.0 mm
  • D
    195.6 mm
  • h
    13.6 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 150.0 mm LDPE - PCR Groen

20745943


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    150.0 mm
  • D
    154.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 221.0 mm LDPE - PCR Groen

20746148


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    221.0 mm
  • D
    227.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 216.0 mm LDPE - PCR Groen

20746131


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    216.0 mm
  • D
    223.0 mm
  • h
    15.3 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 261.0 mm LDPE - PCR Groen

20746193


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    261.0 mm
  • D
    273.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 176.0 mm LDPE - PCR Groen

20746049


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    176.0 mm
  • D
    182.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 167.0 mm LDPE - PCR Groen

20746001


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    167.0 mm
  • D
    178.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 200.0 mm LDPE - PCR Groen

20746094


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    200.0 mm
  • D
    208.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 165.0 mm LDPE - PCR Groen

20745998


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    165.0 mm
  • D
    171.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 170.0 mm LDPE - PCR Groen

20746025


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    170.0 mm
  • D
    175.6 mm
  • h
    13.6 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 135.0 mm LDPE - PCR Groen

20745899


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    135.0 mm
  • D
    141.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 146.0 mm LDPE - PCR Groen

20745936


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    146.0 mm
  • D
    152.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR
Parallelle beschermplug 192.0 mm LDPE - PCR Groen

20746087


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    192.0 mm
  • D
    197.6 mm
  • h
    13.6 mm
  • Kleur
    Groen
  • Materiaal
    LDPE - PCR