Een populaire serie parallelle beschermpluggen die een breed scala aan bescherming bieden tijdens opslag en transport. De primaire functie is om te voorkomen dat schade, corrosie, vuil en vocht het interne deel van een component binnendringen en besmetten. De drukbevestiging plug kan gemakkelijk worden verwijderd met de flens, die een effectieve grip biedt.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | D | h | Thread Sizes (All) | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vraag de levertijd aan hier |
1.476 in
37.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
1.909 in
48.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
2.106 in
53.5 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
2.717 in
69.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
2.815 in
71.5 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
2.244 in
57.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2" GAS
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
3.071 in
78.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
3.543 in
90.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
3.78 in
96.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
3.228 in
82.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
3.583 in
91.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
3.661 in
93.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
3.504 in
89.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
3.819 in
97.0 mm
|
3.898 in
99.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
3.74 in
95.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.413 in
10.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
DN10
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
3.622 in
92.0 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan